(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV-D4U2400-B8G
MV-D4U2400 法人向けメモリー COMPUTER MEMORY UNIT

MV-D4U2400 法人向けメモリー MV-D4U2400-B8G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,058円
税込単価
8,864円

【特長】・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応・高品質メモリーを増設し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

MV-D4U2400-B8G 解除

Loading...

MV-D4U2400-B8G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-D4U2400-B8G

10

1個

8,058( 8,864円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
・高品質メモリーを増設して快適に
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
・MV-D4U2400-S4G:4GB
・MV-D4U2400-B8G:8GB

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

MV-D4U2400-B8Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MV-D4U2400 法人向けメモリーの型番MV-D4U2400-B8Gのページです。
型番MV-D4U2400-B8Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MV-D4U2400 法人向けメモリー

MV-D4U2400 法人向けメモリー

    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

      PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

      PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

        PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

        PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

          パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

          パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

            PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

            PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

              MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

              MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

                PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

                PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                      4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                      4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド バッファロー バッファロー
                            通常価格 4,967円 3,954円 4,627円 3,954円 4,912円 4,818円 6,794円 4,916円 15,470円 7,150円 16,473円 11,570円 15,470円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            MV-D4U2400 法人向けメモリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV-D4U2400-S4G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            4,967円

                            ( 5,464円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました