(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,627円 ~ 7,345円
税込価格
5,090円 ~ 8,080円

【特長】・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応・高品質メモリーを増設し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

7,345( 8,080円 )

6日目

10

1個

4,627( 5,090円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
・高品質メモリーを増設して快適に
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
・パソコンに対応するメモリーが分かる
・MV-D4N2400-S4G:4GB
・MV-D4N2400-B8G:8GB

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

    PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

    PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

      MV-D4U2400 法人向けメモリー

      MV-D4U2400 法人向けメモリー

        PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

        PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

          パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

          パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

            パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

            パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

              PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

              PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

                MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

                MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

                  メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                  メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                      メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                      メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                        4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                        4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                          DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

                          DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド トランセンド
                            通常価格 4,627円 3,954円 4,967円 4,818円 3,954円 4,912円 4,916円 6,794円 11,570円 15,470円 7,150円 16,473円 15,520円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました