【特長】・真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時...
Loading...
【特長】
・真鍮をサブミクロンの精度で切削加工しているため高い強度を誇り、脱着時のピン折れの心配がありません
・360度全方向で嵌合しており、耐震性にも優れます
・定格電流:5Aまで
・適応電線サイズ:AWG20~28
・種類:金メッキ(微弱電流用)・銀メッキ
・圧着工具:CIPZ D(手動圧着工具)
・説明動画:https://www.youtube.com/watch?v=v×54rPOD5UI(CIPZ D)
Loading...
CIFA 0.2で型番確定
【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピンの型番CIFA 0.2のページです。
型番CIFA 0.2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CIFA 0.3 |
CIFA 0.5 |
CIFA 0.7 |
CIFD 0.3 |
CIFD 0.5 |
CIFD 0.7 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | コネクタ形状 | 適用ピン・コンタクト | 許容電圧 (V) | 代表規格 | 部品名称 | 表面処理(材質) | 適合電線サイズ(断面積) (mm²) | 適合電線サイズ(AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320円 ( 352円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | - | メス | - | UL / CUL / CSA | 切削ピン | 銀メッキ | 0.13~0.33 | 26~22 | |
267円 ( 294円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | - | メス | - | UL / CUL / CSA | 切削ピン | 銀メッキ | 0.33~0.52 | 22~20 | |
156円 ( 172円 ) | 25個 | - | 3日目 | - | - | メス | - | UL / CSA | 切削ピン | 銀メッキ | 0.52~0.75 | 20~18 | |
467円 ( 514円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 角型 | メス | 50 | UL / CSA | 圧着コンタクト | 金メッキ | 0.13~0.33 | 22~26 | |
467円 ( 514円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 角型 | メス | 50 | UL / CSA | 圧着コンタクト | 金メッキ | 0.33~0.52 | 20~22 | |
274円 ( 301円 ) | 25個 | - | 3日目 | - | - | メス | - | UL / CSA | 切削ピン | 金メッキ | 0.52~0.75 | 20~18 |