(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードクランプ

コードクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

IEC C-14・IEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z0210

10

1個

1,350( 1,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IEC C-14・IEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ
【特長】
・可動式のグリップは2ヶ所のレバーを使うことで、プラグの長さや太さに応じて位置の調節をすることが可能。
・HKC2910PT、HKC2920PT、および、0UコンセントバーのIEC C-13、IEC C-13 + IEC C-19タイプに使用可能。

Z0210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードクランプの型番Z0210のページです。
型番Z0210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードクランプ

コードクランプ

    コンセントバー用コネクタ

    コンセントバー用コネクタ

      コンセントバー用延長用アダプタ

      コンセントバー用延長用アダプタ

        20Aコンセントバー用防塵カバー

        20Aコンセントバー用防塵カバー

          接地 3P 20A 引掛キャップ

          接地 3P 20A 引掛キャップ

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

              ハーネスキャップ

              ハーネスキャップ

                サーバーラック用コンセントオプション

                サーバーラック用コンセントオプション

                  19インチタップ金具

                  19インチタップ金具

                    電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

                    電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

                      電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                      電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                        電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

                        電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

                          0Uコンセントバー用 L型ブラケット

                          0Uコンセントバー用 L型ブラケット

                            メーカー アメリカン電機 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ Panasonic ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機
                            通常価格 1,350円 4,887円 8,647円 1,249円 1,229円 677円 1,260円 2,318円 4,589円 745円 1,421円 729円 2,244円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 コードクランプ - - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ スイングプラグ・小型タップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ その他 - 電源コード 電源コード 電源コード ブラケット・取付金具

                            コードクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました