(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック取付用ねじセット【4個入り】

ラック取付用ねじセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z0214

10

1パック

4個入り

1,594( 1,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、
取付ねじとケージナットのセット品
【特徴】
ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取付ねじのねじ穴として機能。(0Uコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応)

Z0214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック取付用ねじセットの型番Z0214のページです。
型番Z0214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック取付用ねじセット

ラック取付用ねじセット

    1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)

    1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)

      スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

      スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

        M4ナット

        M4ナット

          露出スイッチボックス

          露出スイッチボックス

            防水形マルチボックス

            防水形マルチボックス

              ボデービス BS15WB・BS20WB

              ボデービス BS15WB・BS20WB

                ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用

                ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                    ブランクプレート 3ヶ用ボックス用

                    ブランクプレート 3ヶ用ボックス用

                      ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                      ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                          ナイロンケーブルグランド

                          ナイロンケーブルグランド

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 JAPPY アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 1,594円 1,644円 1,200円 556円 1,638円 10,410円 522円 502円 940円 1,387円 698円 338円 2,360円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) - ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            シルバー - グレー シルバー ホワイト ホワイト シルバー - ホワイト シルバー シルバー - ダークグレー

                            ラック取付用ねじセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました