(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HKC2910PT
1Uコンセントバー 30A 1Uコンセントバー

1Uコンセントバー 30A HKC2910PT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,575円
税込単価
44,633円

30A(NEMA L6-30)の入力プラグを使ってIEC C-13またはIEC...

詳細情報を確認する

型番

HKC2910PT 解除

Loading...

HKC2910PT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
差込口個数/分割口
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKC2910PT

8
-

1個

40,575( 44,633円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

30A(NEMA L6-30)の入力プラグを使ってIEC C-13またはIEC C-19の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバー。
電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。
【特長】
・サーキットプロテクターを標準装備
・5パターン取付可能なブラケット
・大きく見やすい定格/グループ/番号表示
・難燃仕様UL94V-0ナイロン樹脂を採用

HKC2910PTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1Uコンセントバー 30Aの型番HKC2910PTのページです。
型番HKC2910PTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1Uコンセントバー 30A

1Uコンセントバー 30A

    コンセントバー抜止形(分岐用)

    コンセントバー抜止形(分岐用)

      1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

      1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

        スリムタップ(集中スイッチ付)

        スリムタップ(集中スイッチ付)

          スリムタップ

          スリムタップ

            ACアダプタ専用電源延長コード

            ACアダプタ専用電源延長コード

              モバイルUSBタップ(ケーブル)

              モバイルUSBタップ(ケーブル)

                1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)

                1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)

                  ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                  ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                    モバイルUSBタップ(直差し)

                    モバイルUSBタップ(直差し)

                      サーバーラック用コンセントバー

                      サーバーラック用コンセントバー

                        ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                        ACアダプタ用電源延長コード(4個口)

                          コードクランプ TAP-SV2CLAMP

                          コードクランプ TAP-SV2CLAMP

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム アメリカン電機 エレコム エレコム サンワサプライ エレコム サンワサプライ
                            通常価格 40,575円 28,309円 37,685円 3,058円 4,290円 2,879円 5,340円 22,949円 1,290円 4,128円 8,630円 2,564円 590円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 関連部品 - 連結形電源タップ 関連部品 関連部品
                            定格電圧(V) 250 - 125 125 125 125 100 125 125 100 125 125 -
                            ケーブル長(m) 3 3 1.5 1.5 0.5 - 3 0.2 - - 0.2 -

                            1Uコンセントバー 30Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HKC2920PT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?差込口個数/分割口

                            45,915円

                            ( 50,507円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            104

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました