(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMCEF 03
【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式 コネクタ

【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式 CMCEF 03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円

汎用的に使用できるイルメコネクタのスタンダードシリーズです。高電圧に対応、83...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CMCEF 03 解除

Loading...

CMCEF 03 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMCEF 03

メス(ソケット)
10

1個

1,941( 2,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用的に使用できるイルメコネクタのスタンダードシリーズです。
高電圧に対応、830Vまで対応可能です。
極数ラインナップ:3.6.10.12.20.32
・高精度切削コンタクトを採用し、脱着時のピン折れの心配がありません
・専用工具によるガスタイト圧着結線で安定した配線品質を確保
・グローバル対応、各主要規格の認証済
ツール不要のSQUICH(スクイッチ)タイプもご用意しております。
詳しくは、イルメジャパンまでお問い合わせください。

(i)ご注意

  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

CMCEF 03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式の型番CMCEF 03のページです。
型番CMCEF 03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

    セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

    セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

      Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

      Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

        【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式

        【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式

          【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

          【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

            【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

            【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

              【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

              【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

                【イルメ インサート】CQ 6.5-40A/50-400V 圧着式

                【イルメ インサート】CQ 6.5-40A/50-400V 圧着式

                  【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

                  【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

                    Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

                    Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

                      【イルメ モジュラー RJ45 インサート・コンタクト】MIXOタイプ

                      【イルメ モジュラー RJ45 インサート・コンタクト】MIXOタイプ

                        インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

                        インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

                          EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                          EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                            メーカー ILME ミスミ HARTING ILME ILME ILME ミスミ ILME ILME HARTING ILME ILME ヒロセ電機
                            通常価格 1,752円 979円 1,478円 2,059円 4,047円 2,078円 989円 782円 1,499円 672円 666円 1,364円 1,578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 -
                            シリーズ その他 - Heavy duty - その他 その他 - その他 その他 Heavy duty - その他 -
                            許容電流(A) 16 - - - 10 - - - 16 10 - 10 -
                            許容電圧(V) 830 - - - 400 - - - 500 - - 250 -
                            ピン数 3 - - - - - - - - - - - -

                            【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMCEM 03
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト

                            1,752円

                            ( 1,927円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました