(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CQEEF 64
【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式 コネクタ

【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式 CQEEF 64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

汎用的に使用できるイルメコネクタのスタンダードシリーズです。より高密度で使用で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

CQEEF 64 解除

Loading...

CQEEF 64 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
ピン数
代表規格
部品名称
使用温度範囲(min)(℃)
使用温度範囲(max)(℃)
エンクロージャーサイズ(mm)
材質
詳細
シリーズ詳細
備考
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CQEEF 64

メス(ソケット)
64
UL / CUL
-
-
-
-
-
-
CQEE
-
-
10

1個

2,230( 2,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用的に使用できるイルメコネクタのスタンダードシリーズです。
より高密度で使用でき配線の省スペース化が可能です。
通常500Vまで使用可能ですが、使用コンタクトピンの数を減らし、適切に配置することで、より高い電圧(1000V)でも使用が可能になります。
極数ラインナップ:10.18.32.46.64.9240.64.
・高精度切削コンタクトを採用し、脱着時のピン折れの心配がありません
・専用工具によるガスタイト圧着結線で安定した配線品質を確保
・グローバル対応、各主要規格の認証済

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミの在庫が不足している商品につきまして一時的に【受注停止】にしている商品がございます。ご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

CQEEF 64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式の型番CQEEF 64のページです。
型番CQEEF 64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

    【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

    【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

      【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

      【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

        インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

        インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

          【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

          【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

            【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式

            【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式

              DYNAMIC PLUG FRAME

              DYNAMIC PLUG FRAME

                HDC-CR(フレーム)

                HDC-CR(フレーム)

                  Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

                  Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

                    Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                    Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)

                        【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                        【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                          TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス

                          TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス

                            メーカー ILME ILME ILME ILME ILME ILME TE Connectivity ワイドミュラー ミスミ ミスミ ミスミ ILME TE Connectivity
                            通常価格 1,499円 4,047円 1,752円 1,364円 2,078円 2,059円 1,155円 1,608円 1,461円 1,988円 2,001円 498円 93円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント - - - - - ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - ダイナミック その他 - - - - その他
                            許容電流(A) 16 10 16 10 - - - - - - - - 3
                            許容電圧(V) 500 400 830 250 - - - - - - - - -
                            電線接続方法 圧着 その他 圧着 圧着 その他 - - - - - - - 圧接

                            【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CQEEF 40
                            CQEEM 40
                            CQEEM 64
                            CQEF 10-1
                            CQEF 18-1
                            CQEF 32 N
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 代表規格 部品名称 使用温度範囲(min)
                            (℃)
                            使用温度範囲(max)
                            (℃)
                            エンクロージャーサイズ
                            (mm)
                            材質 詳細 シリーズ詳細 備考 その他規格

                            1,999円

                            ( 2,199円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)40UL / CUL------CQEE--

                            1,852円

                            ( 2,037円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)40UL / CUL------CQEE--

                            2,042円

                            ( 2,246円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)64UL / CUL------CQEE--

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)10CSA / UL------CQE--

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)18CSA / UL------CQE--

                            1,941円

                            ( 2,135円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)64CSA / ULメスインサート-40+12577.62難燃熱可塑性樹脂No.1~32/No.33~64CQEコンタクト別売りGL、GOST

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました