(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動用分岐ボックス/分岐ボックス

移動用分岐ボックス/分岐ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,380円 ~ 25,480円
税込価格
27,918円 ~ 28,028円

現場での急な電源増設に対応可能な構造を持つ、ゴムタイプで移動可能な移動用分岐ボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
単重(g)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1201.90
引掛形
10

1個

25,380( 27,918円 )

3日目

1182.50
平刃形
10

1個

25,480( 28,028円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での急な電源増設に対応可能な構造を持つ、
ゴムタイプで移動可能な移動用分岐ボックス。
【特長】
・ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスは、本体下部のインレットよりコネクタボディを使用して受電します。
コードコネクタボディ別売り(3224N, 3224R, 3224RW)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動用分岐ボックス/分岐ボックス

移動用分岐ボックス/分岐ボックス

    OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

    OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

        OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

        OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

            OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

            OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                電源タップ 3個口 2ピン式

                電源タップ 3個口 2ピン式

                  OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                  OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                    工事用抜け止めタップ

                    工事用抜け止めタップ

                      OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                      OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                          二重構造工事用タップ

                          二重構造工事用タップ

                            メーカー アメリカン電機 ELPA朝日電器 エレコム アメリカン電機 バッファロー ELPA朝日電器 Panasonic バッファロー ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 バッファロー エレコム
                            通常価格 25,380円 2,915円 3,660円 6,007円 4,723円 2,366円 6,719円 1,943円 1,277円 4,690円 5,373円 4,366円 4,285円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                            - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 AC125 125
                            差込口個数/分割口 4 4 3 2 6 3 - 3 3 - 3 7 -

                            移動用分岐ボックス/分岐ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました