30A(NEMA L5-30)の入力プラグを使って抜止形15Aの電源を供給する...
Loading...
30A(NEMA L5-30)の入力プラグを使って抜止形15Aの電源を供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
【特長】
・別売の取付金具(HKC-SPT1U)を使用することによって、19インチラック1Uサイズにも取り付け可能です
・電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です
・入力プラグには、NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)、さし込み口にはプラグの不意な脱落を防ぐ抜止形(接地形2P 15A 125V)を設定しました
・さし込み口1個につき15Aまで、2個合計で30Aまで使用可能です
・さし込み口には、過電流を感知して電流を遮断することができる15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています