(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,689円
税込価格
1,858円

【特長】・「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroid...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。
・iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。
・他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ

    埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W

    埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W

      メーカー バッファロー サンワサプライ
      通常価格 1,689円 5,178円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

      2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました