(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-LTBGT2R4CBL20
GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用 GOTヨウ タンシダイヘンカンユニット

GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用 FA-LTBGT2R4CBL20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,701円
税込単価
15,071円

GOT用グッズの端子台とコネクタ付ケーブルのセット品になります。配線工数の削減...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

FA-LTBGT2R4CBL20 解除

Loading...

FA-LTBGT2R4CBL20 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-LTBGT2R4CBL20

1個

13,701( 15,071円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GOT用グッズの端子台とコネクタ付ケーブルのセット品になります。
配線工数の削減が可能になるうえ、GT16モデルでRS485マルチドロップ接続が簡単にできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
・端子台とコネクタ付ケーブルのセット品のため、配線工数の削減が可能
・製品選定ツールはコチラ
・GT27/25、16モデルでRS485マルチドロップ接続を容易に構築可能

FA-LTBGT2R4CBL20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用の型番FA-LTBGT2R4CBL20のページです。
型番FA-LTBGT2R4CBL20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

    GOT用グッズ GT27/25モデル RS-485コネクタ用

    GOT用グッズ GT27/25モデル RS-485コネクタ用

      GOT1000 外部入出力ユニット

      GOT1000 外部入出力ユニット

        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

          プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

          プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

            GOT1000 MELSECNET/H通信ユニット

            GOT1000 MELSECNET/H通信ユニット

              GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー

              GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー

                グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                  GOT1000 バッテリ

                  GOT1000 バッテリ

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                      グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

                      グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

                        プログラマブルターミナル NV オプション品

                        プログラマブルターミナル NV オプション品

                          GOT1000 非常停止スイッチガードカバー

                          GOT1000 非常停止スイッチガードカバー

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機
                            通常価格 12,984円 11,481円 28,600円 32,900円 4,917円 100,300円 1,670円 16,400円 2,780円 20,200円 47,800円 1,704円 3,900円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル端子台 ケーブル端子台 外部入出力ユニット - バッテリ 通信ユニット その他 ビデオ/RGB入出力/音声出力 バッテリ 通信ユニット 通信ユニット - -

                            GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA-LTBGT2R4CBL05
                            FA-LTBGT2R4CBL10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            12,984円

                            ( 14,282円 )
                            1個 -

                            5日目

                            13,200円

                            ( 14,520円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました