(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-CBL05CC
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品 CC-LINKヨウ ケーブル

CC-Linkグッズ ケーブル加工部品 FA-CBL05CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

【特長】CC-Linkに接続するためのケーブル加工部品各種です。簡易T字分岐ユ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

FA-CBL05CC 解除

Loading...

FA-CBL05CC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
商品タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行き(mm)
ケーブル長さ(m)
電圧
芯数
パッキン径(mm)
適合電線
適用ケーブル径
材質
ケーブル接続方式
保護等級
使用ケーブル
仕様
電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-CBL05CC

ケーブル
CC-Link端末加工ケーブル
-
-
-
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
CC-Linkケーブル(FA-CBL200SB)
丸形圧着端子
-

1個

1,398( 1,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
CC-Linkに接続するためのケーブル加工部品各種です。
簡易T字分岐ユニット、端末加工ケーブル、端末加工部品セット、ケーブル、防水タイプT字分岐ユニット、防水コネクタ付きケーブル、防水タイプコネクタがあります。
用途に応じてお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

FA-CBL05CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Linkグッズ ケーブル加工部品の型番FA-CBL05CCのページです。
型番FA-CBL05CCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

    モレックスソケット(2個入)

    モレックスソケット(2個入)

      MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

      MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

        バラ線圧接工具

        バラ線圧接工具

          Wago カウンタ 750-404 750

          Wago カウンタ 750-404 750

            MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

            MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

              MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

              MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                ネジ端子台用オプション 短絡バー

                ネジ端子台用オプション 短絡バー

                  オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

                  オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

                    メーカー 三菱電機エンジニアリング Panasonic 三菱電機エンジニアリング Panasonic ワゴ 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング
                    通常価格 904円 1,372円 5,748円 4,489円 99,266円 540円 10,450円 4,783円 9,405円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  

                    CC-Linkグッズ ケーブル加工部品のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FA-204-ADM8
                    FA-204-PF10
                    FA-204-PF12
                    FA-CBL05CCPHF
                    FA-CBL05CCPHY
                    FA-CBL100PWPSBH
                    型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 商品タイプ
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    奥行き
                    (mm)
                    ケーブル長さ
                    (m)
                    電圧 芯数 パッキン径
                    (mm)
                    適合電線 適用ケーブル径 材質 ケーブル接続方式 保護等級 使用ケーブル 仕様 電流

                    2,907円

                    ( 3,198円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    コネクタ防水コネクタ(アダプタ オス)Φ26.5Φ26.560--4Φ7.0~8.51.25mm2以下Φ7.0~8.5黄銅(コンタクト)/金メッキ(コンタクト)はんだ付けIP67---

                    3,539円

                    ( 3,893円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    コネクタ防水コネクタ(プラグ メス)Φ28.5Φ28.560--4Φ8.6~10.51.25mm2以下Φ8.6~10.5黄銅(コンタクト)/金メッキ(コンタクト)はんだ付けIP67---

                    3,539円

                    ( 3,893円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    コネクタ防水コネクタ(プラグ メス)Φ28.5Φ28.560--4Φ10.6~12.51.25mm2以下Φ10.6~12.5黄銅(コンタクト)/金メッキ(コンタクト)はんだ付けIP67---
                    -

                    1,874円

                    ( 2,061円 )
                    1個 -

                    5日目

                    ケーブルCC-Link端末加工ケーブル---0.5--------CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)円筒形棒端子-

                    1,389円

                    ( 1,528円 )
                    1個 -

                    5日目

                    ケーブルCC-Link端末加工ケーブル---0.5--------CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)Y形圧着端子-

                    61,570円

                    ( 67,727円 )
                    1個 -

                    5日目

                    ケーブルCC-Linkケーブル---100---------CC-Link DC24V電源線入りVer.1.10対応ケーブル-

                    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました