(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-PGF5.0U3-GBKA
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ EXTERNAL DRIVES & STORAGE

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ HD-PGF5.0U3-GBKA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,901円
税込単価
27,391円

【特長】・バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10専用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HD-PGF5.0U3-GBKA 解除

Loading...

HD-PGF5.0U3-GBKA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
寸法 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-PGF5.0U3-GBKA

[5TB以上] 5TB
21.5
ブラック
10

1個

24,901( 27,391円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10専用)
・75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心
・USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
・"スマートツインズ"で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります
・みまもり合図 forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HD-PGF5.0U3-GBKAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズの型番HD-PGF5.0U3-GBKAのページです。
型番HD-PGF5.0U3-GBKAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

    ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

      USB3.0対応外付けハードディスク

      USB3.0対応外付けハードディスク

        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

          メーカー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー
          通常価格 14,928円 8,789円 33,840円 22,148円
          通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
          種類 HDD HDD HDD -
          インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 -
          寸法 幅(mm) 79.5 75 120 -
          寸法 奥行き(mm) 119 117 35 -

          USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HD-PGF1.0U3-WHA
          HD-PGF2.0U3-BBKA
          HD-PGF2.0U3-BWHA
          HD-PGF4.0U3-GBKA
          HD-PGF4.0U3-GWHA
          HD-PGF5.0U3-GWHA
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?HDD/SSD容量 寸法 長さ
          (mm)

          14,928円

          ( 16,421円 )
          1個 あり

          6日目

          10[1TB以上5TB未満] 1TB13.5ホワイト

          19,791円

          ( 21,770円 )
          1個 あり

          6日目

          10[1TB以上5TB未満] 2TB16ブラック

          19,791円

          ( 21,770円 )
          1個 あり

          6日目

          10[1TB以上5TB未満] 2TB16ホワイト

          20,301円

          ( 22,331円 )
          1個 -

          6日目

          10[1TB以上5TB未満] 4TB21.5ブラック

          20,301円

          ( 22,331円 )
          1個 -

          6日目

          10[1TB以上5TB未満] 4TB21.5ホワイト

          24,901円

          ( 27,391円 )
          1個 -

          6日目

          10[5TB以上] 5TB21.5ホワイト

          外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました