(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂 (レビュー)

通常価格(税別)
3,750円 ~ 180,331円
税込価格
4,125円 ~ 198,364円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
600V耐熱電線。耐油・耐薬品・耐寒性・柔軟性・機械特性に優れています。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

装置内の配線
評価 5.0満足度:5.02021/08/04
耐圧が必要でしたので、比較的被覆の肉厚が薄くスタイリングしやすいケーブルでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置内の配線
    評価 5.0満足度:5.02021/08/04
    耐圧が必要でしたので、比較的被覆の肉厚が薄くスタイリングしやすいケーブルでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

    SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

    SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

      UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

      UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

        フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

        フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

          FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

          FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

            600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

            600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

              フロンレックス(R)電線 600V LFF

              フロンレックス(R)電線 600V LFF

                FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                  シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                  シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                    ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                    ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                      メーカー 日星電気 太陽ケーブルテック 大晃電工社 田中電線 ミスミ 田中電線 プロテリアル(旧日立金属) 日星電気 二宮電線工業 日合通信電線
                      通常価格 3,750円 26,220円 640円 11,105円 1,623円 14,662円 182円 2,850円 1,728円 6,922円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                      タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                      定格電圧 600V 600V 300V - 600V 600V 600V 600V 600V 300V
                      ボビン(リール)巻 - - - -
                      安全規格 UL Recognized UL Recognized UL Recognized - - - - - - UL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CE / CCC
                      絶縁体材料 フッ素系 フッ素系 フッ素系 - フッ素系 フッ素系 PVC フッ素系 ゴム系 PVC

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。