(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ

Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
918円 ~ 1,016円
税込価格
1,010円 ~ 1,118円

【特長】・真ちゅう製、ニッケルメッキ接触信頼性の高いスプリング式MULTILA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

918( 1,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

1,016( 1,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅう製、ニッケルメッキ接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ
・剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグ対応絶縁体付きΦ4mm剛性ソケット搭載
・ニッケルメッキプラグ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ

Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ

    Staubli A4/4-Z Φ4mmソケット 格納式スリーブ マルチラム付きΦ4mmプラグ

    Staubli A4/4-Z Φ4mmソケット 格納式スリーブ マルチラム付きΦ4mmプラグ

      Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ

      Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ

        Staubli XHK Φ4mm中継アダプタ

        Staubli XHK Φ4mm中継アダプタ

          Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

          Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

            Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

            Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

              Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

              Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                Staubli B4-I/KA 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット

                Staubli B4-I/KA 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット

                  Staubli CATIV対応可 AB200 Φ4mmソケット付きテストクリップ

                  Staubli CATIV対応可 AB200 Φ4mmソケット付きテストクリップ

                    Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ

                    Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ

                      Staubli PP-115/4 Φ4mmソケット付き テストプローブ

                      Staubli PP-115/4 Φ4mmソケット付き テストプローブ

                        Staubli GRIP-CI Φ4mmソケット付き テストクリップ

                        Staubli GRIP-CI Φ4mmソケット付き テストクリップ

                          Staubli PK4-T 絶縁体付きクイックワイヤ接続用Φ4mmソケット

                          Staubli PK4-T 絶縁体付きクイックワイヤ接続用Φ4mmソケット

                            メーカー ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 918円 1,692円 532円 805円 684円 733円 609円 1,808円 3,006円 645円 1,346円 2,610円 1,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テスト端子
                            仕様 4mm プラグ 4mm アダプタ 2mm プラグセット 4mm 絶縁リードカプラー - 4mm プラグセット 4mm インラインプラグ 4mm アダプタ 4mm テストクリップ、鋼かみ合い付 4/2mmアダプタ 4mm 安全テストプローブ 4mm テストコネクタ 4mm バインディングポスト

                            Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            既成装置のケーブル接続
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/20
                            既成装置のケーブル接続に使用したが、特に不具合もなく接続できたので良かった。ただ、速納できるのが黒色の商品しかなく、黒色、赤色両方すぐに買えなかったのが残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました