(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
819円 ~ 820円  特別価格 
税込価格
901円 ~ 902円  特別価格 

【特長】・インライン、ニッケルメッキΦ4mmプラグ、接触信頼性の高いスプリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

819円

614

( 675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インライン、ニッケルメッキΦ4mmプラグ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載、組立式テストリード用。
・剛性絶縁スリーブ付。
・ねじ接続。
・仕上がり外径:~Φ3.9mm 断面積: 2.5 mm2。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

    Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

    Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

      Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

      Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

        Staubli XK-410 絶縁スリーブ付きΦ4mmソケット

        Staubli XK-410 絶縁スリーブ付きΦ4mmソケット

          Staubli SLS425-AM Φ4mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

          Staubli SLS425-AM Φ4mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

            Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

            Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

              Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ

              Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ

                Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                  SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                  SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

                    Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ

                    Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ

                      Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                      Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

                        Staubli XZGL-425 格納式スリーブ付きΦ4mmスタッカブルマルチラムプラグ

                        Staubli XZGL-425 格納式スリーブ付きΦ4mmスタッカブルマルチラムプラグ

                          Staubli XMS-419 Φ4mmセイフティマルチラムプラグ テストリード

                          Staubli XMS-419 Φ4mmセイフティマルチラムプラグ テストリード

                            メーカー ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 819円 609円 809円 772円 580円 2,186円 532円 684円 418円 1,822円 733円 1,322円 1,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連
                            仕様 4mm 安全プラグ 4mm インラインプラグ 2mm スタック接続可能プラグ 4mm 安全ソケット 4mm プラグセット 4mm クリップ式プラグ 2mm プラグセット - 2mm プラグセット 4mm 安全クリップ式プラグ 4mm プラグセット - 4mm 安全テスト

                            Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            弊社の商品電源器のコードのプラグ
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            小型の電源器の為、メタコンでは大きすぎるため、小型で大電流30A程度が流せるので採用した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました