(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,078円
税込価格
1,186円

【特長】・接触保護BNCパネル取付ソケット、BNC雄コネクタ対応。・ソケットは...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1個

1,078( 1,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド
10

1個

1,078( 1,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触保護BNCパネル取付ソケット、BNC雄コネクタ対応。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじで取付けられます。
・シールドはニッケルめっき、内部導体の接触ソケットは金めっき真ちゅうです。
・はんだ接続ワイヤ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

    Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

    Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

            Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

            Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

              Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

              Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

                Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

                  Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                  Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

                        Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                        Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                          メーカー ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL ストーブリ(旧マルチコンタクト) AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                          通常価格 1,078円 1,034円 1,007円 732円 1,731円 1,104円 2,090円 1,000円 910円 1,650円 1,320円 2,060円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                          用途 パネルマウント パネルマウント - - パネルマウント - パネルマウント ケーブル接続 - ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント
                          形状 ストレート ストレート - - ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                          シリーズ BNC BNC - - BNC - BNC BNC - BNC BNC BNC
                          許容電圧(V) 1000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III) 1000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III) - - - - - 1000(CAT II)/600(CAT III) - - - -
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット) - メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)

                          Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました