(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,000円
税込価格
1,100円

【特長】・接触保護BNC雄コネクタ、接触保護BNCリード生産用(RG58)・シ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
レッド
10

1個

1,000( 1,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触保護BNC雄コネクタ、接触保護BNCリード生産用(RG58)
・シールドはニッケルめっき、内部導体の接触ピンは金めっき真ちゅうです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

    ピンプラグジャック CN-6-Jシリーズ

    ピンプラグジャック CN-6-Jシリーズ

      Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

      Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

        Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

        Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

          CN-7017-J

          CN-7017-J

            SMBコネクタ ケーブル用プラグ

            SMBコネクタ ケーブル用プラグ

              ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ

              ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ

                ピンプラグジャック CN-6-Pシリーズ

                ピンプラグジャック CN-6-Pシリーズ

                  Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

                  Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                      PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                      PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                        同軸コネクタ SMAシリーズ

                        同軸コネクタ SMAシリーズ

                          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

                          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

                            メーカー ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ トーコネ サトーパーツ サトーパーツ AMPHENOL AMPHENOL ヒロセ電機 ユウエツ精機 TE Connectivity
                            通常価格 1,000円 1,387円 1,078円 1,034円 1,088円 1,161円 2,187円 1,780円 823円 1,337円 1,014円 635円 1,353円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - - ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート
                            シリーズ BNC その他 BNC BNC その他 SMB その他 その他 BNC BNC その他 SMA SMA
                            許容電圧(V) 1000(CAT II)/600(CAT III) DC12 1000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III) 1000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III) DC12 500 DC12 DC12 - - - 335 -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス/メス兼用 オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - - オス(プラグ)

                            Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました