(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F3TD01
オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ オータックススイッチ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ F3TD01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
826円
税込単価
909円

【特長】・パネルデザイン、用途に合わせて選択出来る6種類の操作形状を用意してい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 照光:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 横(mm):
    14.8
  • 電流容量(A):
    6(AC 125V/250V)

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

F3TD01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴
接点構成(トグル、ロッカ)
停止・リターン
端子形状
寸法 縦(mm)
寸法 奥行(mm)
スイッチ動作
操作部形状
端子部処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F3TD01

φ6
3極双投
停止
[はんだ端子] 標準端子
34
18
ON-ON
標準トグル
なし
10

1個

826( 909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルデザイン、用途に合わせて選択出来る6種類の操作形状を用意しています。
・ノブの沈みを防止するストッパーを内蔵しています。
・確実に接触を安定させる種別、独立スプリングを採用しています。
・ショートカットフレームは高絶縁、高安全性を保持しています。
・耐熱性、電気絶縁性、機械的強度のすぐれたULV-0材質を採用しています。
・可動接触片とコンモンの接触には信頼性の高いサポーターを使用しています。
・端子間距離はP/C ボード(プリント基板)国際規格の孔間隔(0.2インチ5.08mm)を採用しています。
・端子は永久酸化防止と半田付を容易にする金フラッシュ処理をほどこしています(中空丸棒型端子、その他P/C 端子等全7タイプ)。
・端子固着は半田のフラックス流入を完全に防止する段付メタル一体成形を採用しています。
・接点は接触信頼性が高く長寿命の銀合金を使用しています。
・スイッチの高さはP/C ボード用に単極から4極まで同一寸法にしています。
・フレームはステンレスを使用しています。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

F3TD01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズの型番F3TD01のページです。
型番F3TD01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

    ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

      Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

      Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

        ピッカリサインレバー TLシリーズ

        ピッカリサインレバー TLシリーズ

          トグルスイッチ DS-122

          トグルスイッチ DS-122

            オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

            オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

              15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

              15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

                全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

                全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

                  分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

                  分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

                    トグルスイッチ MS-550シリーズ

                    トグルスイッチ MS-550シリーズ

                      極超小型トグルスイッチ A9TS

                      極超小型トグルスイッチ A9TS

                        トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12

                        トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12

                          メーカー オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 オータックス Panasonic NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 ミヤマ電器 オムロン ミスミ
                          通常価格 826円 2,283円 2,728円 1,406円 530円 1,069円 439円 2,179円 2,397円 231円 527円 3,656円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          形状 長角型 その他 長角型 その他 その他 長角型 長角型 その他 - その他 - その他
                          照光 - - - - - - 非照光 -
                          保護機能(耐環境性) - - - - IP64相当
                          代表規格 UL / CSA - - - - - - - - - - -
                          寸法 横(mm) 14.8 - - 18 - - - - 73.6 12.6 7 -

                          オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          F3TE01
                          F4TN03
                          F4TP02
                          F4TPA11
                          FTD53
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?取付穴 接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 端子形状 寸法 縦
                          (mm)
                          寸法 奥行
                          (mm)
                          スイッチ動作 操作部形状 端子部処理

                          936円

                          ( 1,030円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10φ63極双投停止[はんだ端子] 標準端子3418ON-OFF-ON標準トグルなし

                          1,230円

                          ( 1,353円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10φ64極双投停止PC端子36.423ON-ON標準トグルなし

                          1,124円

                          ( 1,236円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10φ64極双投停止[はんだ端子] 太線端子3423ON-OFF-ON標準トグルなし

                          1,356円

                          ( 1,492円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10φ122極3投停止[はんだ端子] 標準端子3823ON-ON-ONラージトグルなし

                          1,005円

                          ( 1,106円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10φ6単極双投停止PC端子39.58ON-ONロックレバートグルなし

                          トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました