(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATG21
オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ オータックススイッチ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ ATG21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円

【特長】・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-0認定材料を使用しています・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    φ12
  • 照光:
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

ATG21 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
停止・リターン
端子形状
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
電流容量(A)
スイッチ動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATG21

単極双投
リターン
[はんだ端子] はんだ端子
UL / CSA
54.5
29
16
15(AC 125V/250V)
〈ON〉-OFF-〈ON〉
10

1個

1,086( 1,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-0認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計、小電流から大電流まで安定した開閉が出来ます
・全品種一貫したモールデットインタイプですので半田付けによるフラックスがケース内に流入致しません
・メタルインサートタイプにより万が一ケースが熱により変形しても、電気的事故を生じることがありません
・JIS.電気用品安全法などを満足する様設計されており堅牢で、耐湿、耐腐蝕、耐熱、耐寒、耐衝撃、耐振性などに優れております

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

ATG21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズの型番ATG21のページです。
型番ATG21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

      15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

      15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

        Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

        Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

          ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

          ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

            600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

            600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

              トグルスイッチ MS-500シリーズ

              トグルスイッチ MS-500シリーズ

                ピッカリサインレバー TLシリーズ

                ピッカリサインレバー TLシリーズ

                  トグルスイッチ MS-550シリーズ

                  トグルスイッチ MS-550シリーズ

                    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                      トグルスイッチ Sシリーズ

                      トグルスイッチ Sシリーズ

                        メーカー オータックス オータックス Panasonic NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                        通常価格 1,069円 826円 439円 2,728円 2,283円 653円 251円 1,406円 231円 180円 367円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 長角型 長角型 長角型 長角型 その他 長角型 その他 その他 その他 その他 -
                        取付穴 φ12 - - φ12 その他 φ12.2 φ6 その他 φ6.2 φ5.2 -
                        照光 - - - - - -
                        保護機能(耐環境性) - - - - -

                        オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        製品に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/11/29
                        このサイズで25Aのスイッチとしては小さくとても使いやすいです。
                        今後も使い続けたいと思ったら在庫限りで販売しないようで残念です。

                        本題からはずれますが スイッチだけで無く電気電子部品関係が
                        販売されなくなっていくのは非常に不便になります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ATK21
                        ATN01
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 端子形状 代表規格 寸法 縦
                        (mm)
                        寸法 横
                        (mm)
                        寸法 奥行
                        (mm)
                        電流容量
                        (A)
                        スイッチ動作

                        1,069円

                        ( 1,176円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102極単投停止[はんだ端子] はんだ端子CSA / UL563319.515(AC 125V/250V)ON-OFF

                        1,376円

                        ( 1,514円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102極双投停止[はんだ端子] はんだ端子-563319.525(AC 125V/250V)ON-ON

                        トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました