(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
476円
税込単価
524円

【特長】・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    角穴
  • 照光:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    31.7
  • 寸法 横(mm):
    15
  • 寸法 奥行(mm):
    42

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
ノッチ数
停止・リターン
端子形状
電流容量(A)
スイッチ動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLK01

2極単投
2
停止
[はんだ端子] はんだ端子
10(AC 125V/250V)
ON-OFF
10

1個

476( 524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます
・全品種10A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに10Aタイプでは小形、低価格の普及品です
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません
・端子接点一体カシメにより、半田付け等の熱によるケース変形が万が一発生しても電気的事故を生じることがありません

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

BLK01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

操作用スイッチ ロッカー Bシリーズの型番BLK01のページです。
型番BLK01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

        オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

        オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

          スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

          スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

            全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

            全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

              小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

              小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

                小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                    メーカー オータックス オータックス オータックス オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ニデックコンポーネンツ
                    通常価格 476円 803円 380円 583円 116円 200円 400円 1,133円 942円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    形状 長角型 長角型 長角型 長角型 - - - - -
                    取付穴 角穴 角穴 角穴 角穴 - - - - -
                    照光 - - - -
                    保護機能(耐環境性) - -
                    代表規格 UL / CSA - UL - UL / CUL - - - -

                    操作用スイッチ ロッカー Bシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました