(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVLK05
オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ オータックススイッチ

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ AVLK05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,144円
税込単価
1,258円

【特長】・AシリーズのVA品として開発しました。・電流は10Aから25Aまで、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    角穴
  • 照光:
  • ノッチ数:
    2
  • 停止・リターン:
    停止
  • 端子形状:
    タブ端子#250
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    42
  • 寸法 横(mm):
    16
  • 寸法 奥行(mm):
    40

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

AVLK05 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
代表規格
電流容量(A)
スイッチ動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVLK05

2極単投
-
25(AC 125V/250V)
ON-OFF
10

1個

1,144( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AシリーズのVA品として開発しました。
・電流は10Aから25Aまで、操作形状はAシリーズと同様に巾広くお客様のニーズに合わせて御使用いただける様、用意致しました。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

AVLK05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズの型番AVLK05のページです。
型番AVLK05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

        操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

        操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

          全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

          全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

            スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

            スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

              小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

              小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

                小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                    小形ロッカースイッチ A8L

                    小形ロッカースイッチ A8L

                      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

                      ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

                        メーカー オータックス オータックス オータックス オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ニデックコンポーネンツ オムロン ZF
                        通常価格 583円 803円 476円 380円 200円 116円 400円 1,133円 942円 217円 713円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        形状 長角型 長角型 長角型 長角型 - - - - - 長方形 -
                        取付穴 角穴 角穴 角穴 角穴 - - - - - 角穴 -
                        照光 - - - - 非照光 -
                        ノッチ数 2 - - - - - - - - - -
                        停止・リターン 停止 - - - - - - - - - -

                        オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AVLA35
                        AVLK15
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 代表規格 電流容量
                        (A)
                        スイッチ動作

                        583円

                        ( 641円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        10単極単投UL10(AC 125V/250V)ON-OFF

                        1,003円

                        ( 1,103円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102極単投CSA / UL20(AC 125V/250V)ON-OFF

                        ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました