(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A3LD01
オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ オータックススイッチ

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ A3LD01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,849円
税込単価
2,034円

【特長】・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-0認定材料を使用しています・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    角穴
  • 照光:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    50.5
  • 寸法 横(mm):
    36.5
  • 寸法 奥行(mm):
    60

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

A3LD01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
ノッチ数
停止・リターン
端子形状
代表規格
電流容量(A)
スイッチ動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A3LD01

3極双投
2
停止
[はんだ端子] はんだ端子
-
25(AC 125V/250V)
ON-ON
10

1個

1,849( 2,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-0認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計、小電流から大電流まで安定した開閉が出来ます
・全品種一貫したモールデットインタイプですので半田付けによるフラックスがケース内に流入致しません
・メタルインサートタイプにより万が一ケースが熱により変形しても、電気的事故を生じることがありません
・JIS.電気用品安全法などを満足する様設計されており堅牢で、耐湿、耐腐蝕、耐熱、耐寒、耐衝撃、耐振性などに優れております

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

A3LD01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズの型番A3LD01のページです。
型番A3LD01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

    操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

    操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

        全防水タイプ Wシリーズ

        全防水タイプ Wシリーズ

          ロッカースイッチ A8A

          ロッカースイッチ A8A

            スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

            スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

              全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

              全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

                オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

                オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

                  小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                  小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

                    ロッカスイッチ照光タイプ

                    ロッカスイッチ照光タイプ

                      波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

                      波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

                        小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

                        小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

                          メーカー オータックス オータックス オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) エコー電子 ミヤマ電器 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                          通常価格 803円 476円 380円 1,927円 924円 116円 200円 583円 1,133円 794円 380円 400円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状 長角型 長角型 長角型 - 長方形 - - 長角型 - - 長角型 -
                          取付穴 角穴 角穴 角穴 - 角穴 - - 角穴 - - - -
                          照光 - - - - ネオン照光
                          保護機能(耐環境性) - - - -
                          寸法 縦(mm) 50.5 31.7 - 41 32 - - 42 - 15 - -

                          オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A3LD05
                          A4LK01
                          ALA01
                          ALK01
                          ALN05
                          ALS15
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) ノッチ数 停止・リターン 端子形状 代表規格 電流容量
                          (A)
                          スイッチ動作

                          1,991円

                          ( 2,190円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          103極双投2停止[タブ端子] タブ端子#250-25(AC 125V/250V)ON-ON

                          2,106円

                          ( 2,317円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          104極単投2停止[はんだ端子] はんだ端子-25(AC 125V/250V)ON-OFF

                          803円

                          ( 883円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10単極単投2停止[はんだ端子] はんだ端子-25(AC 125V/250V)ON-OFF

                          1,198円

                          ( 1,318円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          102極単投2停止[はんだ端子] はんだ端子-25(AC 125V/250V)ON-OFF

                          1,080円

                          ( 1,188円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          102極双投2停止[タブ端子] タブ端子#250-25(AC 125V/250V)ON-ON

                          1,483円

                          ( 1,631円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          102極双投3リターン[タブ端子] タブ端子#250CSA / UL20(AC 125V/250V)〈ON〉-OFF-〈ON〉

                          ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました