(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
928円
税込単価
1,021円

【特長】・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
電流容量(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPA01

1a
10(AC 125V/250V)
10

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます
・全品種10A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに10Aタイプでは小形、低価格の普及品です
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません
・端子接点一体カシメにより、半田付け等の熱によるケース変形が万が一発生しても電気的事故を生じることがありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

BPA01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズの型番BPA01のページです。
型番BPA01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

      押ボタンスイッチ Wシリーズ

      押ボタンスイッチ Wシリーズ

        押ボタンスイッチ Mシリーズ

        押ボタンスイッチ Mシリーズ

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

            Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

            Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

              押ボタンスイッチ Sシリーズ

              押ボタンスイッチ Sシリーズ

                照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

                照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

                  押ボタンスイッチ UBシリーズ

                  押ボタンスイッチ UBシリーズ

                    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                      押ボタンスイッチ FBシリーズ

                      押ボタンスイッチ FBシリーズ

                        超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

                        超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

                          メーカー オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem ハネウェル NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン
                          通常価格 928円 337円 1,229円 547円 2,789円 6,364円 367円 2,844円 639円 1,800円 187円 283円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン
                          形状 - - - - - 丸形
                          ガード付き - - -
                          端子形状 はんだ端子 はんだ端子. - - - - - はんだ端子. はんだ端子. - はんだ端子. はんだ付け端子
                          取付穴 その他 φ6.5 φ12.5 - φ22.2 - - 17.4×17.4 - - φ5.3 φ10.5

                          オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました