(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX5-C16EYR/D-TS
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット MELSEC-F シュツリョクユニット

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット FX5-C16EYR/D-TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,900円
税込単価
21,890円

スプリングクランプ端子台で省配線、省スペースを実現。外部端子台が不要。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FX5-C16EYR/D-TS 解除

Loading...

FX5-C16EYR/D-TS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
入力応答時間
出力点数
出力形式
入出力占有点数(点)
消費電流
入力応答時間詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX5-C16EYR/D-TS

-
-
10~20mS未満
16
リレー接点出力
16
DC5V電源:100mA/DC24V電源:100mA
約10ms
10

1個

19,900( 21,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングクランプ端子台で省配線、省スペースを実現。外部端子台が不要。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

FX5-C16EYR/D-TSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニットの型番FX5-C16EYR/D-TSのページです。
型番FX5-C16EYR/D-TSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

      MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

      MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

        MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

        MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

          MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

          MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

            iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

            iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

              FP0R-E8 増設ユニット

              FP0R-E8 増設ユニット

                NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

                NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

                  MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

                  MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

                    NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□

                    NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□

                      MELSEC iQ-FX5シリーズ 入出力ユニット

                      MELSEC iQ-FX5シリーズ 入出力ユニット

                        MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                        MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                          MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                          MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 19,900円 21,485円 54,120円 27,900円 21,824円 16,700円 12,899円 61,361円 48,800円 48,667円 43,000円 79,079円 69,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            保護機能 無し - - - - - 無し - - - 無し - -
                            接続端子 ヨーロッパ端子台 - - - - - - スクリューレスクランプ端子台 - - 端子台/コネクタ - -
                            代表規格 CE / UL / CUL / その他 UL - UL / CUL - - UL / CUL CE / UL / CUL / CSA - - CE / UL / CUL UL / CUL -

                            MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX5-C32ET/DS-TS
                            FX5-C32ET/DSS-TS
                            FX5-C32EX/DS-TS
                            FX5-C32EYT/D-TS
                            FX5-C32EYT/DSS-TS
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力点数 入力形式 定格入力電圧
                            (V)
                            入力応答時間 出力点数 出力形式 入出力占有点数
                            (点)
                            消費電流 入力応答時間詳細

                            26,300円

                            ( 28,930円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016DC入力DC5/241mS未満16トランジスタ/シンク出力16(入力)/16(出力)DC5V電源:120mA/DC24V電源:165mAON時:50μs以下/OFF時:150μs以下

                            28,600円

                            ( 31,460円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -16DC入力DC5/241mS未満16トランジスタ/ソース出力16(入力)/16(出力)DC5V電源:120mA/DC24V電源:165mA0.2ms以下/100mA(DC24V時)

                            23,600円

                            ( 25,960円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1032DC入力DC5/241mS未満-32DC5V電源:120mA/DC24V電源:130mAON時:50μs以下/OFF時:150μs以下

                            25,000円

                            ( 27,500円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10--1mS未満32トランジスタ/シンク出力32DC5V電源:120mA/DC24V電源:200mA0.2ms以下/100mA(DC24V時)

                            25,000円

                            ( 27,500円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---1mS未満32トランジスタ/ソース出力32DC5V電源:120mA/DC24V電源:200mA0.2ms以下/100mA(DC24V時)

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました