(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
49,000円
税込価格
53,900円

スプリングクランプ端子台で省配線、省スペースを実現。外部端子台が不要。MELS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スタンドアロン
  • 入力点数(点):
    16
  • 出力点数(点):
    16
  • データレジスタ[D](点):
    8000
  • 入出力占有点数(点):
    32
  • 電源容量:
    DC5V電源:720mA/DC24V電源:5000mA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

出力形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リレー出力
10

1個

49,000( 53,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

トランジスタ/シンク出力
10

1個

49,000( 53,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

トランジスタ/ソース出力
10

1個

49,000( 53,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングクランプ端子台で省配線、省スペースを実現。外部端子台が不要。
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

      MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

      MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

        MELSEC-F FX3GCシリーズ

        MELSEC-F FX3GCシリーズ

          MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

          MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

            MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

            MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

              MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

              MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

                NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                  CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

                  CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

                    CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                    CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

                      スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

                      スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

                        プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

                        プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

                          NJシリーズ CPUユニット

                          NJシリーズ CPUユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン
                            通常価格 49,000円 37,500円 12,710円 27,770円 52,800円 32,900円 38,500円 598,928円 97,185円 485,525円 16,580円 25,775円 213,326円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スタンドアロン - - スタンドアロン スタンドアロン ビルディングブロック - ベースレス ビルディングブロック - スタンドアロン スタンドアロン ベースレス
                            入力点数(点) 16 - - 16 - - - - - - - - -
                            出力点数(点) 16 - - 16 - - - - - - - - -
                            データレジスタ[D](点) 8000 - - - - - - - - - - - -
                            入出力占有点数(点) 32 - - - - - - - - - - - -

                            MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            PLC
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/27
                            機械にPLCを取り付けるため購入しました。スプリングクランプは端子を付ける必要がなく手間が省けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました