(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDSHM 09
【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式 コネクタ

【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式 CDSHM 09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円

ツール不要の結線システム SQUICH(スクイッチ)は、従来のバネ式に導体固定...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 適合電線サイズ(断面積)(mm2):
    0.14~2.5
  • 適合電線サイズ(AWG):
    26~14
  • 電線接続方法詳細:
    バネ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

CDSHM 09 解除

Loading...

CDSHM 09 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
代表規格
使用時極数
シリーズ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDSHM 09

オス(プラグ)
10
400
9
UL / CUL
1極~9極
CDSH-SQUICH(R)
10

1個

2,215( 2,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ツール不要の結線システム SQUICH(スクイッチ)は、従来のバネ式に導体固定用ボタンを追加しワンプッシュで結線を完了することが出来る、全く新しいタイプのコネクタです。
配線は、ストリップした導体を"挿して、押すだけ"
結線時間をネジ式と比較して約半分に削減します。
特殊工具も不要、ハーネス加工の難しい現場での組立やメンテナンスの自由度がアップします。
極数ラインナップ:CDSH (9、18、27、42、54、84)
CSAH(10、16、32)
アプリケーション:クリーンルーム内での配線・組み立て
屋外設備での配線
大型ラインの現場配線
定期メンテナンスが必要な配線

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

CDSHM 09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式の型番CDSHM 09のページです。
型番CDSHM 09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式

    【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

    【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

      インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

      インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

        【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

        【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

          HDC-CR(フレーム)

          HDC-CR(フレーム)

            【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

            【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

              TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

              TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

                HEシリーズ ユニバーサルコネクタ

                HEシリーズ ユニバーサルコネクタ

                  TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                  TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                    【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                    【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                      070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

                      070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

                        TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0

                        TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0

                          マルチインターロックコネクタ(MIC)

                          マルチインターロックコネクタ(MIC)

                            メーカー ILME ILME ILME ILME ワイドミュラー ILME TE Connectivity ワイドミュラー TE Connectivity ILME TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 2,078円 4,047円 1,364円 1,752円 1,608円 1,499円 2,881円 1,808円 1,046円 498円 264円 2,303円 384円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 その他 - その他 - ケーブル接続 - -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 その他 その他
                            電線接続方法 その他 その他 圧着 圧着 - 圧着 - - - - - - -
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート その他 ストレート - - ストレート - ストレート
                            耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 防水性 - 耐環境性なし - 防水性 防水性 耐環境性なし

                            【インサート】CDSH/CSAH 10-16A/250-500V ツール不要バネ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDSHF 27
                            CDSHF 27 N
                            CDSHF 42
                            CDSHM 18
                            CDSHM 27
                            CDSHM 27 N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 代表規格 使用時極数 シリーズ詳細

                            4,205円

                            ( 4,626円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)1040027UL / CUL1極~27極CDSH-SQUICH(R)

                            4,205円

                            ( 4,626円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)1040027UL / CUL28極~54極CDSH-SQUICH(R)

                            5,551円

                            ( 6,106円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)1040042UL / CUL1極~42極CDSH-SQUICH(R)

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)1040018UL / CUL1極~18極CDSH-SQUICH(R)

                            3,987円

                            ( 4,386円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)1040027UL / CUL1極~27極CDSH-SQUICH(R)

                            3,987円

                            ( 4,386円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)1040027UL / CUL28極~54極CDSH-SQUICH(R)

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました