(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有線3ボタンBlue LED マウス

有線3ボタンBlue LED マウス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,070円
税込単価
3,377円

【特長】・1000万回高耐久性能スイッチ採用、保証期間3年で安心して使用できる...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    USB
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    109.7
  • 寸法 幅(mm):
    59.6
  • 寸法 厚み(mm):
    38.9

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
M-K7UBBK/RSUSB光学式109.7mm59.6mm38.9mm

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-K7UBBK/RS

ブラック
4549550117203
10

1個

3,070( 3,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000万回高耐久性能スイッチ採用、保証期間3年で安心して使用できる。
・オフィスでの使用に最適な有線3ボタンBlue LED マウス。

M-K7UBBK/RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有線3ボタンBlue LED マウスの型番M-K7UBBK/RSのページです。
型番M-K7UBBK/RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有線3ボタンBlue LED マウス

有線3ボタンBlue LED マウス

    有線3ボタン赤色LED マウス

    有線3ボタン赤色LED マウス

      Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス

      Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス

        3DCAD用3ボタンマウス

        3DCAD用3ボタンマウス

          マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

          マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

              マウス 有線 3ボタン IR光学式

              マウス 有線 3ボタン IR光学式

                プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                  プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                  プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                        ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

                        ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 3,070円 2,910円 8,070円 2,190円 4,545円 3,394円 2,017円 5,268円 5,860円 3,502円 968円 5,268円 3,695円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            インターフェイス USB USB ワイヤレス USB ワイヤレス ワイヤレス USB ワイヤレス ワイヤレス USB USB ワイヤレス USB
                            マウス種類 光学式 光学式 光学式 BlueLED 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 109.7 109.7 109.7 110 101 107 103 107 - 107 94 - -
                            寸法 幅(mm) 59.6 59.6 59.6 70.5 60 76 70 76 - 76 54 - -
                            寸法 厚み(mm) 38.9 38.9 38.9 38 39 39 36 39 - 39 36 - -

                            有線3ボタンBlue LED マウスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました