型番 | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力 | 定格電流 | 定格電圧 | 機能 | 差込口個数/分割口 | 対応国(規格) | プラグ角度(正面時の引出方向) | ソケット角度(正面時の引出方向) | スイッチ形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-ECOH34100NM | A-3 | A-3抜け止め | 白 | 1500W | 15A | 125V | 通電ランプ付/その他 | 4 | 日本(PSE) | ストレート | ストレート | 無し |
Loading...
電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
T-ECOH34100NMで型番確定
マグネット付抜け止めタップ(灰色)の型番T-ECOH34100NMのページです。
型番T-ECOH34100NMに関する仕様情報を記載しております。