(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML3510A
マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能) CJO レンズ

マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能) ML3510A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,793円 19,034円
税込単価
26,172円 20,937円

【特長】・1200万画素対応(1200万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    CCTVレンズ
  • 最大適合カメラ(インチ):
    1.1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

ML3510A の仕様・寸法情報

商品情報

貸出し申込書 こちら
 
型番ML1610AML2510AML3510AML5010AML7510A
適合センサーサイズ(MAX)1.1”1.1”1.1”1.1”1.1”
マウントCCCCC
焦点距離16mm25mm35mm50mm75mm
FナンバーF=2.8~16(±10%)F=2.8~16(±10%)F=2.8~16(±10%)F=2.8~16(±10%)F=2.8~16(±10%)
倍率-0.25x~-0.03x-0.4x~-0.1x-0.7x~-0.25x-0.8x~-0.5x-0.37x~-0.18x
WD
(ワーキングディスタンス)
52~546mm65~260.4mm59~150mm95.4~132.4mm257~471mm
TVディストーション<0.33%<0.07%<0.05%<0.05%<0.05%
フィルター径M27.5xP0.5M27.5xP0.5M27.5xP0.5M27.5xP0.5M27.5xP0.5

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
WD(mm)
FNO
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML3510A

35
59~150
2.8

1個

23,793円

19,034

( 20,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1200万画素対応(1200万未満も使用可能)
・Cマウント
・CCD/CMOSカメラ対応
・低TVディストーション

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ML3510Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)の型番ML3510Aのページです。
型番ML3510Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

      産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

      産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

        CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

        CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

          産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

          産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

            CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

            CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

              12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

              12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                レンズオプション【3Z4S-LE】

                レンズオプション【3Z4S-LE】

                  3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

                  3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

                    高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

                    高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

                      メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                      メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                        Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

                        Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

                          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                            メーカー CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT AZURE CHIOPT ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー オムロン ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ミュートロン オムロン オムロン
                            通常価格 23,100円 44,899円 12,154円 15,800円 13,287円 9,200円 116,667円 2,534円 113,581円 15,999円 16,150円 21,899円 101,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ - CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ
                            最大適合カメラ(インチ) 1.1 1 1/1.8 2/3 2/3 - - - 1/1.8 - - - 4/3

                            マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML1610A
                            ML2510A
                            ML5010A
                            ML7510A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            焦点距離
                            (mm)
                            WD
                            (mm)
                            FNO

                            23,100円

                            ( 25,410円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1652~5462.8

                            23,793円

                            ( 26,172円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2565~260.42.8

                            23,793円

                            ( 26,172円 )
                            1個 -

                            12日目

                            5095.4~132.42.8

                            23,100円

                            ( 25,410円 )
                            1個 -

                            19日目

                            75257~4713.8

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました