(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA1602A
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応) CJO レンズ

産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応) FA1602A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,626円
税込単価
16,089円

【特長】・高コントラスト500万画素対応(500万未満も使用可能)・Cマウント...

詳細情報を確認する

Loading...

FA1602A の仕様・寸法情報

商品情報

貸出し申込書 こちら
 
型番FA0802AFA1202AFA1602AFA2502AFA3502AFA5002A
適合センサーサイズ(MAX)2/3"2/3"2/3"2/3"2/3"2/3"
マウントCCCCCC
焦点距離8mm12mm16mm25mm35mm50mm
FナンバーF=1.4~16F=1.4~16F=1.4~16F=1.4~16F=1.4~16F=1.4~16
フランジバック17.5mm17.5mm17.5mm17.5mm17.5mm17.5mm
画角 
(D×V×H)度
2/3”67.1×43.7×56.346.6×30.3×3937.3×23×30.324.6×15×2017.3×10.4×13.913.04×7.86×10.46
1/2”51.9×32.4×42.535.7×22.8×29.4827.8×16.8×22.318.2×11×14.612.6×7.6×10.19.52×5.27×7.6
1/3”--20.9×12.6×16.813.7×8.2×11--
TVディストーション<1%<-0.8%<0.1%<0.2%<-0.4%<-0.1%
最至近撮影距離∞ ~ 0.1m∞ ~ 0.15m∞ ~ 0.3m∞ ~ 0.3m∞ ~ 0.2m∞ ~ 0.3m
フィルター径M37xP0.5M30.5xP0.5M30.5xP0.5M30.5xP0.5M37xP0.5M37xP0.5

貸出し申込書 こちら

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1602A

16

1個

14,626( 16,089円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高コントラスト500万画素対応(500万未満も使用可能)
・Cマウント
・CCD/CMOSカメラ対応
・TVディストーション<1%

FA1602Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)の型番FA1602Aのページです。
型番FA1602Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

    産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

    産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

      CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

      CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

        マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

        マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

          高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

          高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

            メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

            メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

              リヤコンバータレンズ ML-X

              リヤコンバータレンズ ML-X

                CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                  レンズオプション【3Z4S-LE】

                  レンズオプション【3Z4S-LE】

                    CCTVレンズ MLシリーズ

                    CCTVレンズ MLシリーズ

                      メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                      メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                        リアコンバータレンズ RC シリーズ

                        リアコンバータレンズ RC シリーズ

                          3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

                          3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

                            メーカー CHIOPT CHIOPT AZURE CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー モリテックス ミスミ オムロン モリテックス ミュートロン ミラック光学 ヴイ・エス・テクノロジー
                            通常価格 13,287円 12,154円 15,800円 23,100円 15,999円 44,899円 11,304円 9,200円 2,534円 13,204円 16,150円 18,999円 113,581円
                            通常出荷日 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ CCTVレンズ - CCTVレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ CCTVレンズ
                            最大適合カメラ(インチ) 2/3 1/1.8 2/3 1.1 - 1 - - - - - - 1/1.8
                            FNO 1.4 - - - - - - - - - - - 1.8

                            産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA0802A
                            FA1202A
                            FA2502A
                            FA3502A
                            FA5002A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            焦点距離
                            (mm)

                            13,287円

                            ( 14,616円 )
                            1個 -

                            12日目

                            8

                            14,626円

                            ( 16,089円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12

                            14,626円

                            ( 16,089円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25

                            14,200円

                            ( 15,620円 )
                            1個 -

                            19日目

                            35

                            19,000円

                            ( 20,900円 )
                            1個 -

                            12日目

                            50

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました