(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1110-F112-P1M1-8A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ CIRCUIT PROTECTOR

サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ 1110-F112-P1M1-8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,003円
税込単価
3,303円

【特長】・1極型サーキットプロテクタ、スイッチ機能付・無を用意スイッチ機能付:...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    1
  • 動作特性:
    中速
  • 極性有無:
  • 警報出力有無:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    19
  • 寸法 幅(mm):
    19
  • 寸法 奥行き(mm):
    66

型番

1110-F112-P1M1-8A 解除

Loading...

1110-F112-P1M1-8A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1110-F112-P1M1-8A

AC125V
8

50個

3,003( 3,303円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1極型サーキットプロテクタ、スイッチ機能付・無を用意
スイッチ機能付:プッシュ・プッシュでON/OFF操作
スイッチ機能無:トリップ時にプッシュでリセット操作
<アクセサリ>
防水カバー(IP64)・・・操作部の防塵防水保護
ターミナルカバー(IP64)・・・端子部の防塵防水保護
【用途】
・モーター、トランス、ソレノイド、低電圧回路、事務機 など

1110-F112-P1M1-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズの型番1110-F112-P1M1-8Aのページです。
型番1110-F112-P1M1-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ

サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ

    NC1V形サーキットプロテクタ

    NC1V形サーキットプロテクタ

      電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ

      電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ

        サーマル式サーキットプロテクタ 3130-Fシリーズ

        サーマル式サーキットプロテクタ 3130-Fシリーズ

          サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)

          サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)

            NRBM形 サーキットプロテクタ

            NRBM形 サーキットプロテクタ

              NRLシリーズ サーキットプロテクタ

              NRLシリーズ サーキットプロテクタ

                サーキットプロテクタ CP30P形

                サーキットプロテクタ CP30P形

                  サーキットプロテクタ CP-S

                  サーキットプロテクタ CP-S

                    DC電子式サーキットプロテクタ S8V-CP

                    DC電子式サーキットプロテクタ S8V-CP

                      NRAシリーズサーキットプロテクタ

                      NRAシリーズサーキットプロテクタ

                        制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ

                        制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ

                          EX9BNシリーズ(1極)

                          EX9BNシリーズ(1極)

                            メーカー E-T-A IDEC ワゴ E-T-A 三菱電機 IDEC IDEC 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン IDEC 富士電機機器制御 ノアーク
                            通常価格 3,003円 3,324円 9,362円 3,491円 11,900円 3,700円 2,350円 1,216円 2,386円 14,483円 1,870円 2,842円 1,121円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            極数 1 - その他 - - - - - - - - - 1極
                            動作特性 中速 - 瞬時 - - - - - - - - - 低速
                            極性有無
                            警報出力有無 - - - - - -
                            代表規格 UL / CSA - - UL / CSA PSE / UL / TUV - CE / UL / CCC / CSA - - CE / UL - PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA PSE

                            サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1110-F112-P1M1-5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電圧 定格電流
                            (A)

                            3,569円

                            ( 3,926円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            AC250V5

                            サーキットプロテクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました