(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,294円
税込単価
1,423円

【仕様】・ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル。

詳細情報を確認する

型番

BSACC0620BKA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSACC0620BKA

4950190352846
10

1個

1,294( 1,423円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル。

BSACC0620BKAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)の型番BSACC0620BKAのページです。
型番BSACC0620BKAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

      電源コード(3P・ブラック)

      電源コード(3P・ブラック)

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

          電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

          電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

            丸打コード FR-2H

            丸打コード FR-2H

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                        ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                        ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

                            メーカー バッファロー ミスミ サンワサプライ ミスミ バッファロー ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,294円 1,307円 1,451円 254円 858円 2,365円 1,639円 2,261円 798円 1,016円 630円 4,770円 512円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2+アース線 A-2 A-3 A-2 A-2 その他 A-2 NEMA6 A-2 - その他 その他 その他
                            ソケット形状 A-3ソケット IEC C13 IEC C13 その他 A-2ソケット - その他 IEC C13 IEC C7 その他 IEC C13 IEC C19 IEC C13
                            定格電流(A) 7 7 7 - 7 7 7 10 7 7 7 15 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 300 125 250 125 125 125 250 125
                            ケーブル長(m) 2 - - - - 2 - 3 2 - 2 3 -

                            電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました