(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ 3個口 2ピン式

電源タップ 3個口 2ピン式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,943円
税込単価
2,137円

2ピン3個口の電源タップ。【特長】・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ...

詳細情報を確認する

型番

BSTAPST2330WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSTAPST2330WH

3
4950190351993
10

1個

1,943( 2,137円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2ピン3個口の電源タップ。
【特長】
・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
・差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
・安心のトラッキング現象防止プラグ。
・ビニール袋のパッケージで環境に優しい。

Loading...

BSTAPST2330WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 3個口 2ピン式の型番BSTAPST2330WHのページです。
型番BSTAPST2330WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ 3個口 2ピン式

電源タップ 3個口 2ピン式

    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

      電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

      電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

        OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

        OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

          雷ガード二重構造工事用タップ 白

          雷ガード二重構造工事用タップ 白

            電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

            電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

              電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

              電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                二重構造工事用タップ

                二重構造工事用タップ

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                  マグネット付抜け止めタップ(白色)

                    OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                    OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                      シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2610WH

                      シャッタータップ flecc barra T-NFL01-2610WH

                        工事用抜け止めタップ

                        工事用抜け止めタップ

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                            メーカー バッファロー ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 エレコム バッファロー バッファロー エレコム エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 1,943円 1,277円 4,723円 3,437円 9,560円 2,047円 4,366円 4,285円 2,090円 2,838円 2,244円 4,690円 2,517円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ+アース線 A-2スイングプラグ その他 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ その他 A-3 A-2スイングプラグ - - A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット - A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット - A-3抜け止め A-2ソケット
                            - - - -
                            許容電力(W) 1500 - 1500 - - 1500 1500 - 1500 - - - -

                            電源タップ 3個口 2ピン式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました