(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSTAPMS3450WH
電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口 デンゲンタップ

電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口 BSTAPMS3450WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円

【特長】・3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター付。・強力マグネットでスチー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BSTAPMS3450WH 解除

Loading...

BSTAPMS3450WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSTAPMS3450WH

5
4
4950190352198
10

1個

3,241( 3,565円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター付。
・強力マグネットでスチール面にしっかり固定。
・雷サージ吸収素子(バリスタ)内蔵によるサージガード。
・プラグロック付きで不意のプラグ抜けを防ぎます。
・安全性・信頼性を向上させた二重被ふくケーブルを採用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSTAPMS3450WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口の型番BSTAPMS3450WHのページです。
型番BSTAPMS3450WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

      トリプルタップ雷サージ防止付き

      トリプルタップ雷サージ防止付き

        電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

        電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

          電源タップ 3個口 2ピン式

          電源タップ 3個口 2ピン式

            火災予防安全タップ

            火災予防安全タップ

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

              電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                抜け止めマグネット雷タップ

                抜け止めマグネット雷タップ

                  ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                  ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                        マグネット付抜け止めタップ(白色)

                        マグネット付抜け止めタップ(白色)

                          耐雷スリム回転タップ

                          耐雷スリム回転タップ

                            メーカー バッファロー エレコム バッファロー サンワサプライ バッファロー サンワサプライ バッファロー エレコム エレコム バッファロー エレコム エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 3,021円 8,085円 1,174円 2,506円 1,943円 1,407円 4,723円 3,134円 1,535円 2,047円 3,569円 2,461円 3,177円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 A-3 - - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ+アース線 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-3 A-2
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-3抜け止め A-2ソケット
                            - - - -
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 -

                            電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSTAPMS3630WH
                            BSTAPMS3650WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            差込口個数/分割口 JANコード

                            3,021円

                            ( 3,323円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10364950190352204

                            3,624円

                            ( 3,986円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10564950190352211

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました