(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSTAPEX50WH
電源延長ケーブル デンゲンエンチョウコード

電源延長ケーブル BSTAPEX50WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,243円
税込単価
2,467円

【特長】・2ピン用の電源延長ケーブル・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2スイングプラグ
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 機能:
    耐熱 / トラッキング防止
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC125
  • 許容電力(W):
    1500
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

BSTAPEX50WH 解除

Loading...

BSTAPEX50WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSTAPEX50WH

5
4950190351962
10

1個

2,243( 2,467円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ピン用の電源延長ケーブル
・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ
・差込口は、安心の2重構造で熱に強い
・安心のトラッキング現象防止プラグ
・コードは二重被ふくを採用
・ビニール袋パッケージで環境に優しい

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

BSTAPEX50WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源延長ケーブルの型番BSTAPEX50WHのページです。
型番BSTAPEX50WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源延長ケーブル

電源延長ケーブル

    延長コード トラッキング防止 白

    延長コード トラッキング防止 白

      延長コード EDLP延長コード 白

      延長コード EDLP延長コード 白

        スイッチ付延長コード

        スイッチ付延長コード

          延長コード(1+1個口)

          延長コード(1+1個口)

            電源延長コード

            電源延長コード

              延長コード フットスイッチ

              延長コード フットスイッチ

                延長コード 手元スイッチコード

                延長コード 手元スイッチコード

                  コンセントバー用電源コード

                  コンセントバー用電源コード

                    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                      DC延長ケーブル 1m/2m

                      DC延長ケーブル 1m/2m

                        電源延長コード(3P)

                        電源延長コード(3P)

                          延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                          延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                            メーカー バッファロー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 SUS サンワサプライ Panasonic
                            通常価格 1,634円 1,570円 1,047円 2,201円 1,538円 764円 4,290円 2,230円 2,582円 2,023円 773円 2,940円 1,505円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 その他 A-3 -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット その他 A-3ソケット A-2ソケット
                            機能 耐熱 / トラッキング防止 トラッキング防止 - トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - - -
                            差込口個数/分割口 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - 1 -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15

                            電源延長ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSTAPEX02BKX2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            JANコード

                            1,634円

                            ( 1,797円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100.24950190351917

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました