(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリプルタップ雷サージ防止付き

トリプルタップ雷サージ防止付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,174円
税込単価
1,291円

【特長】・コンセントからの電源を2方向に分配するトリプルタップ。・落雷による機...

詳細情報を確認する

型番

BSTAPD02WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
プラグ形状
差込口個数/分割口
プラグ角度(正面時の引出方向)
スイッチ形態
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSTAPD02WH

A-2スイングプラグ
3
ストレート
無し
4950190351665
10

1個

1,174( 1,291円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントからの電源を2方向に分配するトリプルタップ。
・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。
・トラッキング現象防止プラグ。

Loading...

BSTAPD02WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルタップ雷サージ防止付きの型番BSTAPD02WHのページです。
型番BSTAPD02WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリプルタップ雷サージ防止付き

トリプルタップ雷サージ防止付き

    火災予防安全タップ

    火災予防安全タップ

      4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

      4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

        電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

        電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

          3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

          3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

            スリムタップ(集中スイッチ付)

            スリムタップ(集中スイッチ付)

              電源タップ 3個口 2ピン式

              電源タップ 3個口 2ピン式

                安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                  ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                  ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                    電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                    電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                      一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                      一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                        メーカー バッファロー サンワサプライ ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー サンワサプライ エレコム バッファロー エレコム
                        通常価格 1,174円 1,584円 4,723円 2,047円 4,290円 3,058円 1,943円 13,601円 2,690円 3,021円 3,270円
                        通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   5日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  
                        商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                        ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-3抜け止め A-3ソケット
                        - -
                        許容電力(W) 1500 1500 - 1500 - - 1500 - 1500 1500 1500
                        定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15

                        トリプルタップ雷サージ防止付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました