(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSACA01TO19
ACアダプター ノートPC用 ACアダプタ

ACアダプター ノートPC用 BSACA01TO19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,989円
税込単価
7,688円

【特長】・ノイズをカットするフェライトコア付・自宅にもう一台!できるビジネスマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BSACA01TO19 解除

Loading...

BSACA01TO19 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力電圧 DC(V)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
対応機種
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSACA01TO19

19
PSE
126
51
31
TOSHIBAのノートPC
4950190121954
10

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズをカットするフェライトコア付
・自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
・ノートPC用ACアダプター、75W、90Wモデル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BSACA01TO19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプター ノートPC用の型番BSACA01TO19のページです。
型番BSACA01TO19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプター ノートPC用

ACアダプター ノートPC用

    ACアダプタ

    ACアダプタ

      USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

      USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ

        バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

        バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

          メーカー バッファロー ミスミ サンワサプライ アイ・オー・データ機器
          通常価格 6,003円 221円 2,390円 2,100円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          入力電圧 AC(V) 100~240 - 100 100
          入力電源ケーブルプラグ形状 ストレート - ダイレクトプラグインタイプ -
          出力コネクタ先端形状 ストレート - - -

          ACアダプター ノートPC用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BSACA02TO19A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?出力電圧 DC
          (V)
          代表規格 寸法 長さ
          (mm)
          寸法 幅
          (mm)
          寸法 厚み
          (mm)
          対応機種 JANコード

          6,003円

          ( 6,603円 )
          1個 -

          6日目

          1019-1165030--

          ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました