(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSMLW500MBK
プレミアムフィットマウス 無線 レーザー マウス

プレミアムフィットマウス 無線 レーザー BSMLW500MBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,860円
税込価格
6,446円

【特長】・高精細レーザーマウス。・握りやすいバッファロー設計のエルゴノミクス形...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    レーザ式
  • 寸法 奥行き(mm):
    107
  • 寸法 幅(mm):
    76
  • 寸法 厚み(mm):
    39

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSMLW500MBK

ブラック
4950190362531
10

1個

5,860( 6,446円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精細レーザーマウス。
・握りやすいバッファロー設計のエルゴノミクス形状。
・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。
・マウスのカーソル速度をワンプッシュで切替ることができるカーソル速度切替スイッチ付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

    マウス 有線 レーザー 5ボタン

    マウス 有線 レーザー 5ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

        マウス 有線 レーザー 3ボタン

        マウス 有線 レーザー 3ボタン

          3DCAD用3ボタンマウス

          3DCAD用3ボタンマウス

            マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

            マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

              プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

              プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                  ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                  ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                    テンキーマウス

                    テンキーマウス

                      有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

                      有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

                        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                          プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                          プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 5,860円 4,233円 2,700円 3,786円 2,190円 968円 5,860円 1,976円 3,695円 9,993円 2,244円 5,268円 3,502円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                            インターフェイス ワイヤレス USB USB USB USB USB ワイヤレス - USB USB(HID1.1) USB ワイヤレス USB
                            マウス種類 レーザ式 レーザ式 光学式 レーザ式 BlueLED 光学式 光学式 - 光学式 光学式 レーザ式 光学式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 107 115 105 100 110 94 - - - 120 116 107 107
                            寸法 幅(mm) 76 76 75 56 70.5 54 - - - 76 63 76 76
                            寸法 厚み(mm) 39 40 40 37 38 36 - - - 21 35 39 39

                            プレミアムフィットマウス 無線 レーザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました