(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,268円
税込価格
5,795円

【特長】・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFIT...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    107
  • 寸法 幅(mm):
    76
  • 寸法 厚み(mm):
    39

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4950190358435
10

1個

5,268( 5,795円 )

6日目

レッド
4950190358459
10

1個

5,268( 5,795円 )

6日目

ホワイト
4950190358442
10

1個

5,268( 5,795円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFITマウス。
・読取りセンサーに高感度Blue LEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。
・静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。
・横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

      プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

      プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

        プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

        プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

          プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

          プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

              マウス 有線 3ボタン IR光学式

              マウス 有線 3ボタン IR光学式

                有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                  マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                  マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                    マウス 有線 レーザー 5ボタン

                    マウス 有線 レーザー 5ボタン

                      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

                      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

                        マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                        マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 5,268円 5,860円 3,394円 3,502円 5,860円 3,786円 2,017円 1,976円 1,389円 4,233円 2,700円 968円 3,695円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB ワイヤレス USB USB - ワイヤレス USB USB USB USB
                            マウス種類 光学式 レーザ式 光学式 光学式 光学式 レーザ式 光学式 - 光学式 レーザ式 光学式 光学式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 107 107 107 107 - 100 103 - 99 115 105 94 -
                            寸法 幅(mm) 76 76 76 76 - 56 70 - 62 76 75 54 -
                            寸法 厚み(mm) 39 39 39 39 - 37 36 - 40 40 40 36 -

                            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました