(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,394円
税込価格
3,733円

【特長】・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFIT...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    107
  • 寸法 幅(mm):
    76
  • 寸法 厚み(mm):
    39

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4950190358961
-

1個

3,394( 3,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド
4950190358954
10

1個

3,394( 3,733円 )

6日目

イエロー
4950190358985
10

1個

3,394( 3,733円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFITマウス。
・読取りセンサーに高感度Blue LEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。
・静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

      プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

      プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

        プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

        プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

          プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

          プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

              ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

              ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

                無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK

                無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK

                  マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

                  マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

                    マウス 有線 レーザー 5ボタン

                    マウス 有線 レーザー 5ボタン

                      マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                      マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

                        無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

                        無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                          ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー
                            通常価格 3,394円 5,860円 5,268円 5,860円 3,502円 3,786円 5,268円 1,690円 4,545円 4,233円 1,389円 1,690円 3,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目  
                            インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB USB ワイヤレス - ワイヤレス USB ワイヤレス - USB
                            マウス種類 光学式 レーザ式 光学式 光学式 光学式 レーザ式 光学式 - 光学式 レーザ式 光学式 - 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 107 107 107 - 107 100 - - 101 115 99 - -
                            寸法 幅(mm) 76 76 76 - 76 56 - - 60 76 62 - -
                            寸法 厚み(mm) 39 39 39 - 39 37 - - 39 40 40 - -

                            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました