(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,695円 ~ 3,772円
税込価格
4,065円 ~ 4,149円

【特長】・誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち爪立て持ちつまみ持ちに対応した...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    USB
  • マウス種類:
    光学式
  • ケーブル長(m):
    1.5

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 奥行き(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
106
80
41
ブラック
4950190367772
10

1個

3,772( 4,149円 )

6日目

106
80
41
レッド
4950190367796
10

1個

3,772( 4,149円 )

6日目

106
80
41
ホワイト
4950190367789
10

1個

3,772( 4,149円 )

6日目

95
76
38
レッド
4950190367765
10

1個

3,695( 4,065円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち爪立て持ちつまみ持ちに対応した「3Way ホールド」形状。
・バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適。
・ボタン割当ソフトに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

    ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

    ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

        無線 5ボタン BlueLEDマウス

        無線 5ボタン BlueLEDマウス

          有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

          有線 レーザー式マウス 3ボタンタイプ

            マウス 有線 レーザー 5ボタン

            マウス 有線 レーザー 5ボタン

              プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

              プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                  テンキーマウス

                  テンキーマウス

                    マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                    マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                      プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                      プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                        無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス BSMBW107シリーズ

                        無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス BSMBW107シリーズ

                          有線3ボタンBlue LED マウス

                          有線3ボタンBlue LED マウス

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ バッファロー バッファロー バッファロー エレコム
                            通常価格 3,695円 5,268円 2,700円 3,127円 2,244円 4,233円 5,860円 3,502円 9,993円 968円 5,860円 2,643円 3,070円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   2日目  
                            インターフェイス USB ワイヤレス USB - USB USB ワイヤレス USB USB(HID1.1) USB ワイヤレス - USB
                            マウス種類 光学式 光学式 光学式 - レーザ式 レーザ式 レーザ式 光学式 光学式 光学式 光学式 - 光学式
                            ケーブル長(m) 1.5 - 1.5 - - 1.5 - 1.5 - 1.5 - - -

                            ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました