(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,700円
税込価格
2,970円

【特長】・サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に。・高感度Blue LE...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    USB
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    105
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 厚み(mm):
    40
  • ケーブル長(m):
    1.5

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4950190365679
10

1個

2,700( 2,970円 )

6日目

ブルー
4950190365693
10

1個

2,700( 2,970円 )

6日目

グリーン
4950190365723
10

1個

2,700( 2,970円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に。
・高感度Blue LED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。
・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。
・握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

      マウス 有線 3ボタン IR光学式

      マウス 有線 3ボタン IR光学式

        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

          マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

          マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

            マウス 有線 レーザー 3ボタン

              プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

              プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

                マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

                  プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                  プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                    無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK

                    無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK

                      ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                      ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                        マウス 有線 レーザー 5ボタン

                        マウス 有線 レーザー 5ボタン

                          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

                          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 2,700円 3,502円 2,017円 5,268円 968円 3,786円 5,860円 4,545円 5,860円 1,690円 3,695円 4,233円 3,394円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            インターフェイス USB USB USB ワイヤレス USB USB ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス - USB USB ワイヤレス
                            マウス種類 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 レーザ式 レーザ式 光学式 光学式 - 光学式 レーザ式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 105 107 103 107 94 100 107 101 - - - 115 107
                            寸法 幅(mm) 75 76 70 76 54 56 76 60 - - - 76 76
                            寸法 厚み(mm) 40 39 36 39 36 37 39 39 - - - 40 39

                            マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタンのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            パソコン操作
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                            静音マウスは一度使うと もう他のマウスは使用できません。
                            それくらい いい商品だと思います。
                            今までは ブルートゥース接続のものを使用していましたが 
                            電池交換が面倒だったので 有線式にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パソコン業務
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/01
                            普通に使用できます
                            パソコン付属のマウスは使用しにくかったので購入しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            BSMBU17の代替
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            BSMBU17を使用していたが、ホイールの調子が悪くなってしまい代替え機を探していた。勝手は違うが、使用していて形状やボタン配置が一番近いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました