(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSMBB500MBK
プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED マウス

プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED BSMBB500MBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,062円
税込単価
6,668円

【特長】・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFIT...

詳細情報を確認する

Loading...

BSMBB500MBK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 奥行き(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSMBB500MBK

107
76
39
ブラック
4950190358466
10

1個

6,062( 6,668円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFITマウス
・読取りセンサーに高感度Blue LEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
・静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
・横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能

Loading...

BSMBB500MBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LEDの型番BSMBB500MBKのページです。
型番BSMBB500MBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

    プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

    プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

      プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

      プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

        プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

          静音マウス(ホワイト)MA-122HW

          静音マウス(ホワイト)MA-122HW

            テンキーマウス

            テンキーマウス

              マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

              マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

                有線3ボタンBlue LED マウス

                有線3ボタンBlue LED マウス

                  無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

                  無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

                    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                    プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                        有線3ボタン赤色LED マウス

                        有線3ボタン赤色LED マウス

                          マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

                          マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ バッファロー エレコム エレコム バッファロー バッファロー エレコム バッファロー
                            通常価格 5,860円 5,268円 3,502円 3,394円 1,902円 9,993円 4,545円 3,070円 1,690円 5,860円 968円 2,910円 2,700円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   7日目   6日目   6日目   2日目   6日目  
                            インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス USB ワイヤレス USB(HID1.1) USB(HID1.1) ワイヤレス USB - ワイヤレス USB USB USB
                            マウス種類 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 - レーザ式 光学式 光学式 光学式

                            プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LEDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSMBB500LBK
                            BSMBB500LWH
                            BSMBB500MRD
                            BSMBB500MWH
                            BSMBB500SBK
                            BSMBB500SWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 奥行き
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            JANコード

                            6,265円

                            ( 6,892円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101178444ブラック4950190358312

                            6,265円

                            ( 6,892円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101178444ホワイト4950190358329

                            6,062円

                            ( 6,668円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101077639レッド4950190358480

                            6,062円

                            ( 6,668円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101077639ホワイト4950190358473

                            5,860円

                            ( 6,446円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10976939ブラック4950190358343

                            5,860円

                            ( 6,446円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10976939ホワイト4950190358350

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました