(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,545円
税込価格
5,000円

【特長】・Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利。...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • マウス種類:
    光学式
  • 寸法 奥行き(mm):
    101
  • 寸法 幅(mm):
    60
  • 寸法 厚み(mm):
    39

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4950190365341
10

1個

4,545( 5,000円 )

6日目

レッド
4950190365365
10

1個

4,545( 5,000円 )

6日目

ホワイト
4950190365358
10

1個

4,545( 5,000円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利。
・高感度 Blue LED 搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。
・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

    マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

    マウス 有線 Blue LED 静音 5ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

      マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

        有線3ボタンBlue LED マウス

        有線3ボタンBlue LED マウス

          マウス 有線 3ボタン IR光学式

          マウス 有線 3ボタン IR光学式

            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

            プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン

              プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

              プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

                プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

                  有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                  有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

                    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                    プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

                      有線3ボタン赤色LED マウス

                      有線3ボタン赤色LED マウス

                        プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                        プレミアムフィットマウス 無線 レーザー

                          テンキーマウス

                          テンキーマウス

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー サンワサプライ
                            通常価格 4,545円 2,700円 968円 2,793円 2,017円 3,394円 5,860円 5,268円 1,976円 3,502円 2,642円 5,860円 9,993円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            インターフェイス ワイヤレス USB USB USB USB ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス - USB USB ワイヤレス USB(HID1.1)
                            マウス種類 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 光学式 - 光学式 光学式 レーザ式 光学式
                            寸法 奥行き(mm) 101 105 94 109.7 103 107 - 107 - 107 109.7 107 120
                            寸法 幅(mm) 60 75 54 59.6 70 76 - 76 - 76 59.6 76 76
                            寸法 厚み(mm) 39 40 36 38.9 36 39 - 39 - 39 38.9 39 21

                            マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました