(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSTKH08BK
スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き テンキーボード

スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き BSTKH08BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円

【特長】・機能とデザインを兼ね備えたテンキー。・Excelに最適な「Tabキー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    テンキー
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    その他
  • キー数(キー):
    19
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • マウス機能:
  • 寸法 奥行き(mm):
    124
  • 寸法 幅(mm):
    84
  • 寸法 厚み(mm):
    12

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSTKH08BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSTKH08BK

ブラック
4950190351153
-

1個

3,772( 4,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能とデザインを兼ね備えたテンキー。
・Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
・パソコンに挿すだけですぐ使える。
・デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BSTKH08BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付きの型番BSTKH08BKのページです。
型番BSTKH08BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

    有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

    有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

      有線コンパクトテンキーボード

      有線コンパクトテンキーボード

        キーボード USB接続 有線 コンパクト

        キーボード USB接続 有線 コンパクト

          USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

          USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

            キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

            キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

              スリムキーボード

              スリムキーボード

                キーボード USB接続 有線 スタンダード

                キーボード USB接続 有線 スタンダード

                  有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

                  有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

                    メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー サンワサプライ バッファロー サンワサプライ バッファロー バッファロー
                    通常価格 3,772円 1,720円 3,127円 2,889円 3,105円 3,394円 7,349円 2,700円 2,612円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                    種類 テンキー テンキー テンキー キーボード - キーボード キーボード キーボード キーボード
                    インターフェイス USB USB - USB USB USB USB USB 組合せ
                    キー配列 その他 その他 - 日本語 その他 英語 日本語(かな付) 日本語 日本語
                    キー数(キー) 19 19 - 80 20 104 105 108 108
                    キーボードタイプ スタンダード その他 - コンパクト その他 スタンダード スリム スタンダード スタンダード

                    スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付きのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BSTKH08WH
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?JANコード

                    3,772円

                    ( 4,149円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    10ホワイト4950190351160

                    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました