(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,394円
税込単価
3,733円

【特長】・カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。・US English...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    英語
  • キー数(キー):
    104
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • マウス機能:
  • 寸法 奥行き(mm):
    148
  • 寸法 幅(mm):
    441
  • 寸法 厚み(mm):
    23
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4950190371892

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSKBU100ENBK

10

1個

3,394( 3,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。
・US English(ASCII)配列。
・使いやすいキーピッチ19mm。
・角度調整スタンド搭載。
・まさかの時の排水機能付き。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSKBU100ENBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列の型番BSKBU100ENBKのページです。
型番BSKBU100ENBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

    キーボード USB接続 有線 スタンダード

    キーボード USB接続 有線 スタンダード

      キーボード USB接続 有線 コンパクト

      キーボード USB接続 有線 コンパクト

        有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

        有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

          無線フルキーボード・マウス

          無線フルキーボード・マウス

            無線フルキーボード

            無線フルキーボード

              有線フルキーボード

              有線フルキーボード

                スリムキーボード

                スリムキーボード

                  USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

                  USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

                    メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム エレコム エレコム サンワサプライ エレコム
                    通常価格 3,394円 2,700円 2,889円 2,612円 2,990円 4,456円 1,390円 7,349円 1,494円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                    インターフェイス USB USB USB 組合せ ワイヤレス ワイヤレス USB USB USB
                    キー配列 英語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語(かな付) 日本語
                    キー数(キー) 104 108 80 108 109 109 109 105 108
                    キーボードタイプ スタンダード スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スリム スタンダード

                    キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました