(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSDCDS10
ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応 ディスプレイケーブル

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応 BSDCDS10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,361円
税込単価
2,597円

【特長】・デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続。・シン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BSDCDS10 解除

Loading...

BSDCDS10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSDCDS10

1
4950190131298
10

1個

2,361( 2,597円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続。
・シングルリンク対応。
・ノイズを低減するフェライトコア付。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSDCDS10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応の型番BSDCDS10のページです。
型番BSDCDS10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

    ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

    ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

      ディスプレイケーブル D-sub15pin

      ディスプレイケーブル D-sub15pin

        DVIケーブル シングルリンク

        DVIケーブル シングルリンク

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

            DVIケーブル デュアルリンク

            DVIケーブル デュアルリンク

              HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

              HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

                HDMI to DVI変換ケーブル コア付

                HDMI to DVI変換ケーブル コア付

                  HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                  HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                    ディスプレイケーブル D-Sub⇔D-Sub 極細タイプ フェライトコア付き

                    ディスプレイケーブル D-Sub⇔D-Sub 極細タイプ フェライトコア付き

                      HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                      HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                          DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル

                          DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー グリーンハウス バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー グリーンハウス エレコム
                            通常価格 2,361円 3,189円 1,789円 3,411円 1,689円 6,847円 1,850円 2,989円 3,597円 2,369円 2,589円 3,918円 7,535円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル - フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル -
                            コネクタタイプ CN1 DVI-D VGAオス VGAオス DVI-D HDMI A オス DVI-D - DVI-D HDMI A オス VGAオス HDMI A オス HDMI A メス -
                            コネクタタイプ CN2 DVI-D DVI-I VGAオス DVI-D HDMI A オス DVI-D - HDMI A オス HDMI A オス VGAオス DVI-D HDMI A メス -
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -

                            ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSDCDS20
                            BSDCDS50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)
                            JANコード

                            2,675円

                            ( 2,943円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1024950190131311

                            3,158円

                            ( 3,474円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1054950190131335

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました