(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSDCDA30
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル ディスプレイヘンカンケーブル

ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル BSDCDA30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,189円
税込単価
3,508円

【特長】・パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BSDCDA30 解除

Loading...

BSDCDA30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSDCDA30

3
4950190131229
10

1個

3,189( 3,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル
・同軸ケーブル仕様
・ノイズを低減するフェライトコア付き

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BSDCDA30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブルの型番BSDCDA30のページです。
型番BSDCDA30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル

    ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

    ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D シングルリンク対応

      HDMI to DVI変換ケーブル コア付

      HDMI to DVI変換ケーブル コア付

        DVIケーブル デュアルリンク

        DVIケーブル デュアルリンク

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

          HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック

            HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

            HDMIケーブル GH-DHDシリーズ

              DVIケーブル シングルリンク

              DVIケーブル シングルリンク

                HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

                  ディスプレイケーブル D-sub15pin

                  ディスプレイケーブル D-sub15pin

                    HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                    HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                      HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                      HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                        HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                        HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                          ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

                          ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー グリーンハウス バッファロー グリーンハウス バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                            通常価格 3,189円 2,361円 2,989円 6,847円 1,689円 1,683円 3,411円 3,918円 1,789円 1,989円 2,589円 3,597円 4,341円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル - フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル スリムケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス DVI-D DVI-D DVI-D HDMI A オス - DVI-D HDMI A メス VGAオス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス DVI-I
                            コネクタタイプ CN2 DVI-I DVI-D HDMI A オス DVI-D HDMI A オス - DVI-D HDMI A メス VGAオス HDMI A オス DVI-D HDMI A オス D端子
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSDCDA15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)
                            JANコード

                            3,189円

                            ( 3,508円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.54950190131212

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました